• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kit di micropunte super fini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1301505
1301515
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Set Content Material Package size
(mm)
Number Contained In A Packet Mass
(g)

21.95 €

3 giorni 0.2~1.60.2-1.6/20 SetHigh-speed steelH132×W58×D1020 pcs./set40

16.04 €

3 giorni 0.5~1.40.5-1.4/0.1 mm increments x 10 setHigh-speed steelH132×W58×D1010 pcs./set40

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico