• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa per smussatura, set di 3 pz

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1301345

Codice componente
1301345
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Application Package size
(mm)
Mass
(g)
Specifications Features

11.66 €

3 giorni High Speed Steel / Titanium CoatingFor pipe deburring, bore expansion, countersinking with light metals and woodworkingH135×W68×D19806.35 mm square hex shaft shank (not compatible with impact screwdrivers). Used for electric drills and chargeable drill drivers.Titanium coating improves durability and abrasion resistance. For chamfering of light metals, etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Chamfering/Horizontal Coating Y/N Available Blade Tip Diameter(mm) 9/12/16
Shaft Diameter(φ mm) 6.35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico