• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta con gambo esagonale per metallo generico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1301801
1301802
1301803
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Package size
(mm)
Weight
(g)
Step drill
(mm)
Number Contained In A Packet Set Content
(mm)
Application Material

10.53 €

5 giorni H150×W75×D1587-6 pcs./set2/2.5/3/3.5/4/5For drilling holes in general steel, light metal, resin, woodTitanium Coating High Speed Steel

14.97 €

3 giorni H150×W105×D14148-10 pcs./set1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5For drilling holes in general steel, stainless steel, light metal, etc.Titanium Coating High Speed Steel

28.62 €

5 giorni H150×W115×D13170φ4-12 (1 mm interval 9 sizes)11 pcs./set1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5For drilling holes in general steel, stainless steel, light metal, etc.Titanium Coating High Speed Steel

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico