Punta con gambo esagonale tipo Rapid per metallo generico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1301821

Codice componente
1301821
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Material

14.30 €

7 giorni For drilling holes in general steel, stainless steel, light metal, etc.Titanium Coating High Speed Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Package size(mm) H160×W100×D16 Weight(g) 176 Number Contained In A Packet 10 pcs./set
Set Content(mm) 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5

Si trova sulla pagina di Punta con gambo esagonale tipo Rapid per metallo generico, il codice articolo è il seguente: 1301821.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1301821.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico