• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta in lamiera d'acciaio sottile e gambo esagonale in acciaio corrugato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1301321
1301322
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Name Weight
(g)
Blade Tip Diameter
(mm)
JAN code Application Features Material

9.85 €

5 giorni Hexagonal Shaft Corrugated Sheet, Thin Steel Sheet Drill 6.5 mm206.54907052356566Corrugated Sheet (Polycarbonate / Galvalume Steel Plate / with Glass Net) / Colored Galvanized Iron / for Thin Steel Plate Drilling· Equipped with a stopper to simplify punching work · Secure grip and clean cut for cross thinning workTitanium Coating High Speed Steel

9.83 €

5 giorni Hexagonal Shaft Corrugated Sheet, Thin Steel Sheet Drill 5.5 mm185.54907052356559Corrugated Sheet (Polycarbonate / Galvalume Steel Plate / with Glass Net) / Colored Galvanized Iron / for Thin Steel Plate Drilling-Titanium Coating High Speed Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Package size(mm) H135×W47×D18

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico