• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cutter H blocco a vite, impugnatura in gomma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1054890

Codice componente
1054890
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Type

6.79 €

7 giorni H

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Number of Replacement Blades(sheet) 2
Package size(mm) H230×W80×D25 Weight(g) 136

Si trova sulla pagina di Cutter H blocco a vite, impugnatura in gomma, il codice articolo è il seguente: 1054890.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1054890.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico