Codice articolo del costruttore: 1309505
Marca: EARTH MAN
Prezzo: 15.06 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1309505
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra / Piastrella | Outer Diameter(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Package size(mm) | H155×W155×D13 | Weight(g) | 268 | Max. Rotational Speed(min-1) | 14500 |
Internal Diameter(mm) | 20/15 | Thickness(mm) | 2.0 | Blade Width(mm) | 8 |
Number Contained In A Packet | 3 pcs. set | Application | For cutting and grooving of concrete, blocks, mortar, bricks, and tiles | Set Content | Segment / Wave hard / Wave |
Si trova sulla pagina di Kit di 3 frese diamantate, il codice articolo è il seguente: 1309505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1309505.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali