• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 24:00 (CEST) 21/10/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tazza a secco in diamante singola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1305700

Codice componente
1305700
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application

12.01 €

Disponibile 4 giorni For chamfering and surface grinding of concrete, blocks, bricks, tiles, and stone

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter(mm) 100 Hole Diameter(mm) φ20 (included ring: φ15 mm) Package size(mm) H150×W130×D23
Weight(g) 293 Max. Rotational Speed(min-1) 15200

Si trova sulla pagina di Tazza a secco in diamante singola, il codice articolo è il seguente: 1305700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1305700.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico