Fresatrice per scanalatura FMB diam. 70 (72 lame), senza rivestimento

Fresatrice per scanalatura FMB diam. 70 (72 lame), senza rivestimento
  • Sconto volumi elevati
Per scanalature Diametro esterno (mm) 70, diametro foro (mm) 25,4 Numero di scanalature (pezzi) 72 Materiale acciaio rapido Materiale di lavoro per acciaio comune / per acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FMB008
FMB010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness
(mm)

36.85 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8

37.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter(mm) 70 Application Per acciaio normale / Per acciaio inox Material Acciaio rapido
Hole Diameter(mm) 25.4 Number of flutes 72 Coating Non-Coated
Thickness Dimensional Tolerance(mm) ±0.02 External Shape Dimensional Tolerance(mm) ±0.31 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7
Vibration on the side(mm) 0.12

Supporto tecnico