Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFM008
Outer Diameter(mm) | 45 | Thickness(mm) | 0.8 | Application | Per acciaio normale / Per acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acciaio rapido | Hole Diameter(mm) | 15.875 | Number of flutes | 90 |
Coating | Non-Coated | Thickness Dimensional Tolerance(mm) | ±0.02 | External Shape Dimensional Tolerance(mm) | ±0.31 |
Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 | Vibration on the side(mm) | 0.1 |
Si trova sulla pagina di Fresatrice per scanalatura SFM diam. 45, senza rivestimento, il codice articolo è il seguente: SFM008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SFM008.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali