• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sega per metallo pieno SMS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMS050X003
SMS050X004
SMS050X005
SMS050X006
SMS050X007
SMS050X008
SMS050X009
SMS050X010
SMS050X011
SMS050X012
SMS050X013
SMS050X014
SMS050X015
SMS050X016
SMS050X017
SMS050X018
SMS050X019
SMS050X020
SMS075X003
SMS075X004
SMS075X005
SMS075X006
SMS075X007
SMS075X008
SMS075X009
SMS075X010
SMS075X011
SMS075X012
SMS075X013
SMS075X014
SMS075X015
SMS075X016
SMS075X017
SMS075X018
SMS075X019
SMS075X020
SMS100X005
SMS100X006
SMS100X007
SMS100X008
SMS100X009
SMS100X010
SMS100X011
SMS100X012
SMS100X013
SMS100X014
SMS100X015
SMS100X016
SMS100X017
SMS100X018
SMS100X019
SMS100X020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Number of flutes Diameter of Hub
(mm)

63.82 €

1 9 giorni 500.315.8753630

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 500.415.8753630

43.40 €

1 Disponibile 10 giorni 500.515.8753630

41.04 €

1 Disponibile 10 giorni 500.615.8753630

42.79 €

1 Disponibile 10 giorni 500.715.8753630

42.79 €

1 Disponibile 10 giorni 500.815.8753630

47.17 €

1 Disponibile 10 giorni 500.915.8753630

49.91 €

1 6 giorni 50115.8753630

53.30 €

1 Disponibile 10 giorni 501.115.8753630

53.30 €

1 Disponibile 10 giorni 501.215.8753630

60.32 €

1 Disponibile 10 giorni 501.315.8753630

53.18 €

1 Disponibile 10 giorni 501.415.8753630

72.58 €

1 Disponibile 10 giorni 501.515.8753630

72.58 €

1 Disponibile 10 giorni 501.615.8753630

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 501.715.8753630

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 501.815.8753630

90.10 €

1 10 giorni 501.915.8753630

90.10 €

1 10 giorni 50215.8753630

88.66 €

1 10 giorni 750.325.45640

114.63 €

1 10 giorni 750.425.45640

104.12 €

1 6 giorni 750.525.45640

104.12 €

1 10 giorni 750.625.45640

93.60 €

1 10 giorni 750.725.45640

93.60 €

1 10 giorni 750.825.45640

97.99 €

1 10 giorni 750.925.45640

103.70 €

1 6 giorni 75125.45640

104.12 €

1 10 giorni 751.125.45640

104.12 €

1 10 giorni 751.225.45640

114.63 €

1 10 giorni 751.325.45640

114.63 €

1 10 giorni 751.425.45640

114.63 €

1 10 giorni 751.525.45640

86.20 €

1 10 giorni 751.625.45640

86.20 €

1 10 giorni 751.725.45640

92.32 €

1 10 giorni 751.825.45640

92.32 €

1 10 giorni 751.925.45640

92.32 €

1 10 giorni 75225.45640

121.71 €

1 10 giorni 1000.525.45650

118.04 €

1 10 giorni 1000.625.45650

110.69 €

1 10 giorni 1000.725.45650

110.69 €

1 10 giorni 1000.825.45650

118.04 €

1 10 giorni 1000.925.45650

118.04 €

1 6 giorni 100125.45650

125.39 €

1 10 giorni 1001.125.45650

125.39 €

1 10 giorni 1001.225.45650

136.40 €

1 10 giorni 1001.325.45650

136.40 €

1 10 giorni 1001.425.45650

136.40 €

1 10 giorni 1001.525.45650

140.07 €

1 10 giorni 1001.625.45650

140.07 €

1 10 giorni 1001.725.45650

147.41 €

1 10 giorni 1001.825.45650

147.41 €

1 10 giorni 1001.925.45650

147.41 €

1 10 giorni 100225.45650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Per acciaio normale / Per acciaio inox Material Carburo Coating Non-Coated
Thickness Dimensional Tolerance(mm) ±0.01 External Shape Dimensional Tolerance(mm) 0~+0.5 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Supporto tecnico