Codice articolo del costruttore: TFMB010
Marca: OKAZAKI SEIKO
Prezzo: 42.00 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TFMB010
Outer Diameter(mm) | 70 | Thickness(mm) | 1 | Application | Per acciaio normale / Per acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acciaio rapido | Hole Diameter(mm) | 25.4 | Number of flutes | 72 |
Coating | TiN Coating | Thickness Dimensional Tolerance(mm) | ±0.02 | External Shape Dimensional Tolerance(mm) | ±0.31 |
Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 | Vibration on the side(mm) | 0.12 |
Si trova sulla pagina di Fresatrice per scanalatura TFMB diam. 70 (72 tagli), rivestimento TiN, il codice articolo è il seguente: TFMB010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFMB010.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali