Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
391-3000 |
391-3001 |
391-3003 |
391-3004 |
391-3005 |
391-3006 |
391-3008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single Product Set Product | Width (mm) | Thickness (mm) | Packaging Quantity (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.22 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Set prodotto | - | - | 6 | ||
34.29 € | 1 | 10 giorni | Articolo singolo | 3.3 | 1.5 | 1 | |||
29.71 € | 1 | 10 giorni | Articolo singolo | 2 | 2.3 | 1 | |||
29.71 € | 1 | 10 giorni | Articolo singolo | 2.2 | 2.2 | 1 | |||
29.71 € | 1 | 10 giorni | Articolo singolo | 2.4 | 2.4 | 1 | |||
29.71 € | 1 | 10 giorni | Articolo singolo | 3.3 | 1.8 | 1 | |||
34.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Articolo singolo | 2.8 | 2.8 | 1 |
Loading...
Type | Lima diamantata con elettrodeposizione | Overall Length L(mm) | 140 | Particle Size(#) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Electrodeposition segment length(mm) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Single Product Set Product
Width(mm)
Thickness(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali