Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, applicazioni: Linea di cresta/circonferenza interna, lato anteriore【10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, applicazioni: Linea di cresta/circonferenza interna, lato anteriore
  • Sconto volumi elevati
Lama SHAVIV per smussare e sbavare acciaio, alluminio, acciaio inox e plastica. L'acciaio rapido al cobalto è utilizzato per garantire un'elevata resistenza all'abrasione e agli urti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29215

Codice componente
151-29215
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Acciaio inox / Plastica
Material Cobalto HSS Blade tip angle 45° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference
Details Type Cobalt HSS Blade angle(°) 45 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic
Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29215 Features Long life cobalt blade, same shape as N1
Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, applicazioni: Linea di cresta/circonferenza interna, lato anteriore, il codice articolo è il seguente: 151-29215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29215.

Supporto tecnico