Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatura Shabibu
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] I trucioli tendono a formare una spirale [Applicazioni] Per la linea di cresta e la parte anteriore della circonferenza interna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29212

Codice componente
151-29212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Plastica
Blade tip angle 41° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 41
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29212
Features Metal cuttings readily become spiral-shaped. Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29212.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico