Tazza a secco (per materiali da costruzione)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DC-4M

Codice componente
DC-4M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.50 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra / Piastrella Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 7 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091011105
Features Best suited for rough surface grinding of concrete and stone. Application Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Si trova sulla pagina di Tazza a secco (per materiali da costruzione), il codice articolo è il seguente: DC-4M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DC-4M.

Supporto tecnico