• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Levigatrice a secco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DF-4M-20

Codice componente
DF-4M-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application

84.82 €

6 giorni Cross-shaped tip increases grinding power and also improves durability. Ideal for work that emphasizes sharpness, with a large amount of cuts.Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Application For concrete, mortar / Tile Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 6 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091011129

Si trova sulla pagina di Levigatrice a secco, il codice articolo è il seguente: DF-4M-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF-4M-20.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico