• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo a tazza a secco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DC-4C

Codice componente
DC-4C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application

117.14 €

6 giorni Best suited for rough surface grinding of concrete and stone.Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Application For concrete, mortar / Stone Material / Tile Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 7 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091011211

Si trova sulla pagina di Tipo a tazza a secco, il codice articolo è il seguente: DC-4C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DC-4C.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico