Codice articolo del costruttore: DF-A4ML
Marca: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL
Prezzo: 92.59 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF-A4ML
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Per calcestruzzo, malta / Piastrella | Outer Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 6 | Hole Diameter(mm) | M10 | Tip Height(mm) | 4.5 |
Details Type | Cup for Grinding | Included ring(mm) | - | JAN Code | 4936091011327 |
Features | Life improved. Grinding of granite also has distinctively sharp performance. | Application | Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials |
Si trova sulla pagina di Levigatrice a secco Ace DX, il codice articolo è il seguente: DF-A4ML.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF-A4ML.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali