• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lama per calcestruzzo GH950 358X30.

Lama per calcestruzzo GH950 358X30.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LC-GH14

Marca: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL

Prezzo: 520.49

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LC-GH14

Codice componente
LC-GH14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

520.49 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta Outer Diameter(mm) 358
Blade thickness(mm) 3.2 Hole Diameter(mm) 30.5 Tip Height(mm) 8
Details Type Cutting concrete (for engines) Included ring(mm) 20/22/25.4 JAN Code 4936091015523
Features Laser turbo blade that boasts a superb cutting edge. A diamond tip was designed and developed for cutting electrical poles (with steel bars). Segment type product that focuses on the cutting edge. Application Cuts rebar reinforced concrete, resin concrete and high-strength concrete Turbo Tip Adopted The introduction of a turbo tip (uneven chip) reduced the contact area with the work material and the resistance applied to the tip, resulting in a sharper cut.

Supporto tecnico