Lavorazione di qualità, CORONA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RZ-E4
RZ-E5
RZ-E6
RZ-E7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

35.67 €

1 6 giorni 105220154936091006132

51.63 €

1 6 giorni 125222204936091006149

67.35 €

1 14 giorni 150222204936091006231

80.47 €

1 13 giorni 1802.225.420/224936091006248

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta Tip Height(mm) 6
Details Type For cutting concrete Features Standard masterpiece boasted by Sankyo Diamond. Rim type standard product that finishes cut cleanly Application Cutting concrete and blocks

Supporto tecnico