Craftsmanship (Flange)

Craftsmanship (Flange)

Cutting of concrete and blocks. Ideal for corner cutting. It can cleanly cut a right angle portion without touching the lock nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RZ-EF4

Codice componente
RZ-EF4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application

54.44 €

6 giorni Ideal for cutting edges. Possible to cut right-angled parts neatly without touching the lock nut. Rim type provides a clean finish to the opening.Cutting concrete and blocks

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Application For concrete, mortar Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 6
Details Type For cutting concrete corners Included ring(mm) - JAN Code 4936091006262

Si trova sulla pagina di Craftsmanship (Flange), il codice articolo è il seguente: RZ-EF4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RZ-EF4.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico