Codice articolo del costruttore: RK-4P
Marca: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL
Prezzo: 49.61 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RK-4P
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Piastrella | Outer Diameter(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 1.3 | Hole Diameter(mm) | 20 | Tip Height(mm) | 5 |
Details Type | For cutting roofing tiles | Included ring(mm) | 15 | JAN Code | 4936091009195 |
Features | Thin blade allows speedy cutting of hard roof tiles. Blade thickness is 1.3 mm and is very sharp. Rim shape produces clean cut section. Rim shape type that produces clean cut section. | Application | Roofing tile cutting |
Si trova sulla pagina di Fresa per piastrelle Pro, il codice articolo è il seguente: RK-4P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RK-4P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali