• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tile Pro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RS-B4

Codice componente
RS-B4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application

56.22 €

6 giorni Chosen by life. Cutter for thick tiles which is sure of long life. Rim type which can make finished surface clean.Cutting Porcelain Tile, Ceramic Tile, Hardened Tile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Application Tile Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1.2 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5
Details Type For Tile Cutting Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091009614

Si trova sulla pagina di Tile Pro, il codice articolo è il seguente: RS-B4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RS-B4.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico