Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LC-EH12-22 |
LC-EH12-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209.19 € | 1 | 8 giorni | 22 | 20 | 4936091016223 | ||
209.19 € | 1 | 7 giorni | 25.4 | 20/22 | 4936091016230 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Per calcestruzzo, malta | Outer Diameter(mm) | 311 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2.6 | Tip Height(mm) | 8 | Details Type | For cutting concrete (for electric motors) |
Features | Excellent cutting quality even with the laser turbot type low torque developed only for electric motor type equipment. A segment type which focuses on the cutting quality. | Application | Cuts rebar reinforced concrete and concrete secondary products (fume pipes, U grooves) |
Configura
Proprietà di base
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali