• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Taglia-trucioli a V

Taglia-trucioli a V

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FV-85S

Marca: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL

Prezzo: 81.26

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FV-85S

Codice componente
FV-85S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.26 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta Outer Diameter(mm) 85
Blade thickness(mm) 10 Hole Diameter(mm) 20 Details Type Reform Tool
JAN Code 4936091009171 Features The welding process increased treatment speed by 1.5 times. Groove shape is never altered. Cuts cleanly thanks to minimal vibration. Crack repair, V groove insert. Application Grinding pilot grooves for caulking injection to repair cracks in concrete, mortar, etc.

Si trova sulla pagina di Taglia-trucioli a V, il codice articolo è il seguente: FV-85S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FV-85S.

Supporto tecnico