Blue Inazuma, diametro foro 25.4mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LC-EH10-25

Codice componente
LC-EH10-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application

142.84 €

Preventivo Excellent cutting quality even with the laser turbot type low torque developed only for electric motor type equipment. A segment type which focuses on the cutting quality.Cuts rebar reinforced concrete and concrete secondary products (fume pipes, U grooves)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Application For concrete, mortar Outer Diameter(mm) 258
Blade thickness(mm) 2.6 Hole Diameter(mm) 25.4 Tip Height(mm) 8
Details Type For cutting concrete (for electric motors) Included ring(mm) 20/22 JAN Code 4936091016216

Si trova sulla pagina di Blue Inazuma, diametro foro 25.4mm, il codice articolo è il seguente: LC-EH10-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LC-EH10-25.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico