• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

A spruzzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PZ-100

Codice componente
PZ-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application

92.31 €

4 giorni Ideal for cutting marble. Adopts a hob type blade that enables rapid cutting. Segments type focuses on sharpnessMarble/FRP Cutting

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Application Stone Material Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 1.6 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 2
Details Type For Cutting Marble Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091007016

Si trova sulla pagina di A spruzzo, il codice articolo è il seguente: PZ-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PZ-100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico