Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LC-GX12-20 |
LC-GX12-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209.19 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | 4936091016254 | ||
209.19 € | 1 | 8 giorni | 30.5 | 20/22/25.4 | 4936091016285 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Per calcestruzzo, malta | Outer Diameter(mm) | 307 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2.8 | Tip Height(mm) | 6 | Details Type | Cutting concrete (for engines) |
Features | Cutting is possible under with ideal conditions for the engine model. A laser turbo type. A segment type focusing on sharpness. | Application | Cuts rebar reinforced concrete and concrete secondary products (fume pipes, U grooves) |
Configura
Proprietà di base
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali