Codice articolo del costruttore: SR-AC14
Marca: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL
Prezzo: 254.94 €
Tempi di consegna: 19 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SR-AC14
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Per calcestruzzo, malta | Outer Diameter(mm) | 372 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 3.2 | Hole Diameter(mm) | 27 | Tip Height(mm) | 7 |
Details Type | For cutting concrete and asphalt (when wet) | JAN Code | 4936091032117 | Features | Dedicated road cutter blade. Sharp and segmented |
Application | Cutting of Pavement Road, AR-A / for Asphalt, SR-AC / Concrete/Asphalt Cutting, SR-C / for Concrete |
Si trova sulla pagina di Lama per asfalto, il codice articolo è il seguente: SR-AC14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR-AC14.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali