• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa SD ad avvitamento istantaneo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SD-RN4

Codice componente
SD-RN4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application

92.04 €

6 giorni Easy to mount and remove. Setting with high accuracy can be done at once, so it has sharp performance with minimal backlash and runout, like "running on a straight line". Rim type which can make finished surface cleanCutting general concrete products, tiles, bricks, blocks, FRP, GRP, rigid PVC, ALC, and stone

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Application For concrete, mortar / Stone Material / Tile Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2.2 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 6
Details Type For cutting hard concrete Included ring(mm) - JAN Code 4936091001083

Si trova sulla pagina di Fresa SD ad avvitamento istantaneo, il codice articolo è il seguente: SD-RN4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD-RN4.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico