Lama in PVC Ace (avvitabile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PEB-N4

Codice componente
PEB-N4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.96 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatrice superficiale tubo interno al cloruro di polivinile Application Tipo non ferroso Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 0.8 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 15.0
Details Type Use to cut PVC pipe. Included ring(mm) - JAN Code 4936091007412
Features PVC pipe cutting + With a screw flange for which direct mounting to Disk grinder is possible Application Cutting of PVC pipe

Si trova sulla pagina di Lama in PVC Ace (avvitabile), il codice articolo è il seguente: PEB-N4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PEB-N4.

Supporto tecnico