• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cut-Kun Nejikomiippatsu di facile uso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RA-N4

Codice componente
RA-N4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application

53.21 €

6 giorni Easy to mount and remove. Setting with high accuracy can be done at once, so it has sharp performance with minimal backlash and runout, like "running on a straight line". Dedicated for Hitachi disc grinder. Rim type which can make finished surface cleanTile Cutting

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Application Tile Outer Diameter(mm) 103
Blade thickness(mm) 1.4 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 5
Details Type For Tile Cutting Included ring(mm) - JAN Code 4936091002516

Si trova sulla pagina di Cut-Kun Nejikomiippatsu di facile uso, il codice articolo è il seguente: RA-N4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RA-N4.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico