Laser Hayabusa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LB-4
LB-5-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
JAN Code

95.44 €

1 6 giorni 1054936091008303

99.08 €

1 8 giorni 1254936091051064

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Materiale pietra Blade thickness(mm) 2.2
Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 7 Details Type For stone cutting
Included ring(mm) 15 PCD - Features Ideal for cutting marble. Diamond tip and substrate bonded by laser welding. Fracture of tip due to cutting heat is extremely rare, featuring both high safety level and long service life. Segment type with emphasis on cutting quality
Application Stone cutting

Supporto tecnico