• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

FS2000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FS-12-305X

Codice componente
FS-12-305X
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application

457.24 €

6 giorni Capable of high-speed cutting thanks to its diamond blade tip manufactured by using molten-metal method developed specifically for cast iron. Segment type for significance of sharpness in mindCutting of steel piles, sewage steel pipes, ductile cast iron pipes, powder-coated ductile cast iron pipes

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Application Iron / Tile Outer Diameter(mm) 305
Blade thickness(mm) 3.4 Hole Diameter(mm) 30.5 Tip Height(mm) 2
Details Type For Cutting of Cast Iron Pipes Included ring(mm) 20/22/25.4 JAN Code 4936091015639

Si trova sulla pagina di FS2000, il codice articolo è il seguente: FS-12-305X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FS-12-305X.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico