Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29014

Codice componente
151-29014
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

253.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama Material Rivestimento diamantato
Blade tip angle 41° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type Diamond electrodeposition
Blade angle(°) 41 Work Material Properties Carbide, Glass Cutting direction Clockwise
Compatible Shaviv Express 351-29014 Features Same Shape as B10 Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29014.

Supporto tecnico