Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, manuale【10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, manuale
  • Sconto volumi elevati
Lama SHAVIV per smussare e sbavare acciaio, alluminio, acciaio inox e plastica, utilizzabile in senso antiorario.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29096

Codice componente
151-29096
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Acciaio inox / Plastica
Blade tip angle 41° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type TiN Coating
Blade angle(°) 41 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic Cutting direction Counterclockwise
Compatible Shaviv Express 351-29096 Features For Left Rotation, Same Shape as B10 Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, manuale, il codice articolo è il seguente: 151-29096.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29096.

Supporto tecnico