Codice articolo del costruttore: 151-29108
Marca: SHAVIV
Prezzo: 25.41 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29108
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Acciaio e alluminio / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 51° | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference | Blade angle(°) | 51 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Plastic | Cutting direction | Clockwise | Compatible Shaviv Express | 351-29108 |
Features | Extra fine nose type, for extra small diameter (φ2 mm or more). | Long Shaft (Applicable Holder) | B Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis B Type |
Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29108.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali