Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-19017

Codice componente
151-19017
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Long Shaft (Applicable Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Short Shaft (Supported Handle)

32.98 €

10 Pezzi per confezione

7 giorni Short Nose Type / Same Shape as B12B Holder (M Holder)Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)Mango II Short Axis B Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Acciaio inox / Plastica
Blade tip angle 49° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type TiN Coating
Blade angle(°) 49 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic Cutting direction Clockwise
Compatible Shaviv Express 351-19017

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-19017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-19017.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico