Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, direzione di taglio: rotazione a destra e a sinistra【10 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, direzione di taglio: rotazione a destra e a sinistra
  • Sconto volumi elevati
Lama SHAVIV per smussare e sbavare ghisa, ottone, acciaio inox e plastica, utilizzabile sia in senso destro che sinistro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29021

Codice componente
151-29021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica
Blade tip angle 80° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type TiN Coating
Blade angle(°) 80 Work Material Properties Brass, cast iron, stainless steel, plastic Cutting direction Left/Right Rotation
Compatible Shaviv Express 351-29021 Features For Left/Right Rotation, Same Shape as B20 Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, direzione di taglio: rotazione a destra e a sinistra, il codice articolo è il seguente: 151-29021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29021.

Supporto tecnico