Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29110

Codice componente
151-29110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

131.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Plastica
Material Carburo Blade tip angle 45° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference
Details Type Carbide Blade angle(°) 45 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic
Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29110 Features Thin blade, ideal for plastic
Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29110.

Supporto tecnico