• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, angolo di taglio: 48°.【10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, angolo di taglio: 48°.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 151-29045

Marca: SHAVIV

Prezzo: 61.73

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29045

Codice componente
151-29045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.73 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Plastica
Blade tip angle 48° Application Inner Circumference Rear Side Blade angle(°) 48
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29045
Features For processing hole linings (up to 20 mm thick) Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, angolo di taglio: 48°., il codice articolo è il seguente: 151-29045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29045.

Supporto tecnico