Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, angolo di taglio: 44°, applicazioni: Linea di sbavatura/interno circonferenza lato anteriore【10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, angolo di taglio: 44°, applicazioni: Linea di sbavatura/interno circonferenza lato anteriore
  • Sconto volumi elevati
Lama SHAVIV per smussare e sbavare acciaio, alluminio e plastica. Il tipo con naso ultrafine è adatto alla lavorazione di diametri estremamente ridotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29109

Codice componente
151-29109
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Plastica
Blade tip angle 44° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 44
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29109
Features Extra fine nose type, for extra small diameter (φ1.5 mm or more). Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, angolo di taglio: 44°, applicazioni: Linea di sbavatura/interno circonferenza lato anteriore, il codice articolo è il seguente: 151-29109.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29109.

Supporto tecnico