Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama per sbavare, materiale di lavoro: acciaio/alluminio/plastica, angolo del tagliente: 44【10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatrice manuale  / SHAVIV / lama per sbavare, materiale di lavoro: acciaio/alluminio/plastica, angolo del tagliente: 44
Lama SHAVIV per smussare e sbavare acciaio, alluminio e plastica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-00099

Codice componente
151-00099
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Plastica
Blade tip angle 44° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type TiN Coating
Blade angle(°) 44 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise
Compatible Shaviv Express 351-00099 Features Same Shape as E111 Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama per sbavare, materiale di lavoro: acciaio/alluminio/plastica, angolo del tagliente: 44, il codice articolo è il seguente: 151-00099.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-00099.

Supporto tecnico