Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29040
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Pezzi fusi e ottone / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 79° | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference | Blade angle(°) | 79 |
Work Material Properties | Brass, cast iron, plastic | Cutting direction | Left/Right Rotation | Compatible Shaviv Express | 351-29040 |
Features | For Left/Right Rotation, Powder Cutting Debris | Long Shaft (Applicable Holder) | E Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type |
Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama per sbavare, angolo di taglio: 79°, direzione di taglio: rotazione a destra e a sinistra, il codice articolo è il seguente: 151-29040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29040.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali