Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama per sbavare, angolo del bordo: 60° 8 mm【10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatrice manuale  / SHAVIV / lama per sbavare, angolo del bordo: 60° 8 mm
  • Sconto volumi elevati
Una lama larga 8 mm per SHAVIV per smussare e sbavare acciaio, alluminio, ghisa, ottone, acciaio inox e plastica, adatta per lavori di precisione sul retro di fori, pareti interne e superfici piane.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29030

Codice componente
151-29030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

236.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica
Blade tip angle 60° Application Inner Circumference Rear Side / Hole Inner Wall / Plane Blade angle(°) 60
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29030
Scraper Width(mm) 8 Blade type Triangle type Features For precision work, 8 mm width triangle type scraper
Long Shaft (Applicable Holder) C Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama per sbavare, angolo del bordo: 60° 8 mm, il codice articolo è il seguente: 151-29030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29030.

Supporto tecnico