Lama sbavatura Shabibu【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29117

Codice componente
151-29117
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

118.99 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica
Blade tip angle 60° Application Inner Circumference Rear Side / Hole Inner Wall / Plane Blade angle(°) 60
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Scraper Width(mm) 7.8
Features Double-Head Type, Use with 7.8 mm Wide Triangular Scraper Pin Vise Type Chuck Applicable Handles Pin Vise Type Chuck

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29117.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29117.

Supporto tecnico