Codice articolo del costruttore: 151-29031
Marca: SHAVIV
Prezzo: 120.33 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29031
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Acciaio temprato / Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carburo | Blade tip angle | 90° | Application | Plane / Plate Material |
Details Type | Carbide | Blade angle(°) | 90 | Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Hardened Steel, Plastic |
Cutting direction | → | Features | 6-Edge Blade, for Flat Scraper and Plate Working (up to 3 mm thick) | Long Shaft (Applicable Holder) | D Holder |
Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali