Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29052
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 35° | Application | Key Way Edge | Blade angle(°) | 35 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | → | Blade type | Square shape |
Features | For grooving up to 15 mm in width | Long Shaft (Applicable Holder) | G Holder / G4 Holder | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29052.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29052.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali