Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29115

Codice componente
151-29115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

238.42 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio temprato / Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica
Material Carburo Blade tip angle 25° Application Tanikado (Square) Corner
Details Type Carbide Blade angle(°) 25 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Hardened Steel, Plastic
Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29115 Blade type Triangle type
Features Three-faced blade, for edging after machining Long Shaft (Applicable Holder) G3 Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29115.

Supporto tecnico